??
CAD model selection
K0138.04
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0138 - Knurled nuts plastic
Bill of material
K0138.04
BESTKIPP
Order No.
K0138.04
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Thread
M 4
D1
diameter
18 mm
D3
diameter
10 mm
D4
diameter
7 mm
H
height
13 mm
K
height
8 mm
T
depth
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0043 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036615
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions